??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
855-2701/064-001
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-2701/064-001 - przekładniki prądowe, znamionowy prąd pierwotny 64 A, znamionowy prąd wtórny 1 A, moc znamionowa 0,2 VA, klasa dokładności 1
Lista materiałowa
855-2701/064-001
BESTNR
Nr zamówienia.
855-2701/064-001
BEZEICHNUNG
Description
przekładniki prądowe
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
PRIMAER
Primary rated current
64 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1 A
LEISTUNG
Rated power
0.20 VA
KLASSE
Accuracy class
1
HOEHE
wysokość
46.00 mm
BREITE
szerokość
27.00 mm
TIEFE
głębokość
23.00 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
48.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02