??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2001-555
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2001-552 bis 2001-560 - Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder, anreihbar, für Brückerschlitze
Stückliste
2001-555
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 -1.5 (2.5) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
18 A
P
Polzahl
BREITE
Breite
4.20 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-51