??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
770-1764
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-1764 - h-Verteiler, 3-polig, Kod. B, 1 Eingang, 2 Ausgänge, beidseitige Abgänge, 2 Verriegelungsklinken
Stückliste
770-1764
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
32.70 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
51.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03