??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
753-517
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
753-517 - 2-Kanal Relaisausgangsklemme AC 230 V, DC 300 V Relais 2 CO / Potentialfrei
Stückliste
753-517
BESTNR
Bestell-Nr.
753-517
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
230 V AC 1,0 A / Relais 2CO / potentialfrei
GEWICHT
Gewicht
46.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04