피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg15/serie753/0753-0501_0800_0999-0962.prj},{NB=753-501/000-800},{BESTNR=753-501/000-800},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=24 V DC 0,5 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=40.000},{ECLASS71=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/753-501_000-800},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/753-501_000-800},{FILENAME=753-501_000-800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
753-501/000-800
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
753-501/000-800 - 2-channel digital output, 24 VDC, 0.5 A, Interference-free
Bill of material
753-501/000-800
BESTNR
Item-No.
753-501/000-800
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
24 V DC 0,5 A
GEWICHT
Weight
40.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04