피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie243/0243-0747_0999-0962.prj},{NB=243-747},{BESTNR=243-747},{BEZEICHNUNG=4-Leiter-Federleiste, 6 A, hellgrün},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=\"0.5 - 1 \"\"e\"\"\"},{QUERSCHNITT2=24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=100},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=5.75},{P=7},{HOEHE=10.00},{BREITE=40.00},{TIEFE=10.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=28},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=hellgrün},{GEWICHT=5.229},{RGB=0.65,0.50,0.05,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/243-747},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/243-747}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
243-747
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
243-747 - 4-conductor female plug, PUSH WIRE®, 0.8 mm Ø, Pin spacing 5.75 mm, 7-pole, for individual solder pins
Bill of material
243-747
BESTNR
Item-No.
243-747
BEZEICHNUNG
Description
4-conductor female plug, 6 A, light green
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
"0.5 - 1 ""e"""
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 18
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
100
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6
A
RM
Pin Spacing
5.75
mm
P
No. of poles
7
HOEHE
Height
10.00
mm
BREITE
Width
40.00
mm
TIEFE
Depth
10.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
28
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
7
FARBE
Color
light green
GEWICHT
Weight
5.229
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01