??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
745-853/006-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
745-851/006-000 - Anreihbare Einzelklemme für Leiterplatten 4 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Stückliste
745-853/006-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
76 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
27.00 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
2,2 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01