??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
252-105
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
252-102 a 252-110 - blocco connettori femmina per 2 conduttori per circuiti stampati per reofori singoli passo 3,5 mm/0,138 in
Lista materiale
252-105
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2 x 0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
2 x 26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
2 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
11.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,2 +/-0,05 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01