??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
734-309/019-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-302/019-000 bis 734-324/019-000 - Stiftleiste mit Befestigungsflanschen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
734-309/019-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
7 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
22.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1 = (No. of poles - x Pin Spacing) | L2 = L1 + 8,8 mm | L3 = L1 + 14,8 mm | L4 = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09