??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
721-2206/037-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-2202/037-000 à 721-2212/037-000 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs avec cliquets de verrouillage Pas 7.5 mm / 0.295 in
Nomenclature
721-2206/037-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
20.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing + 12,5 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09