??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
210-1331000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
210-133 - Barre collectrice, étamé, longueur 1000 mm, Cu 10 mm x 3 mm
Nomenclature
210-1331000
BESTNR
No de produit
210-133
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
RGB
0.95,0.93,0.88,0
FARBE
Couleur
weiß
GEWICHT
Poids
268.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-39