??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
765-1704/200-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-1704/200-000 - Ingresso/uscita digitale a 8 canali, Hub IO link classe B, 24 V / 2,0 A DC, Connessione 4xM12, HubLine
Lista materiale
765-1704/200-000
BESTNR
Codice art.
765-1704/200-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Ingresso/uscita digitale a 8 canali
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
35.00 mm
TIEFE
Profondita
158.50 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
110.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19