??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
765-1205/100-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-1205/100-000 - Salida y entrada, 8 canales, EtherCAT, 24 V DC / 2,0 A, Conexión 8 x M8, SlimLine
Lista de materiales
765-1205/100-000
BESTNR
Item-No.
765-1205/100-000
BEZEICHNUNG
Designación
Salida y entrada, 8 canales
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
30.00 mm
BREITE
Ancho
35.00 mm
TIEFE
Profundidad
210.00 mm
FARBE
Color
colores plateados
GEWICHT
Peso
390.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19