??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
765-1203/100-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-1203/100-000 - 16-channel digital output, EtherCAT, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
Lista materiałowa
765-1203/100-000
BESTNR
Nr zamówienia.
765-1203/100-000
BEZEICHNUNG
Description
16-channel digital output
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
30.00 mm
BREITE
szerokość
60.00 mm
TIEFE
głębokość
210.00 mm
FARBE
kolor
srebrny
GEWICHT
masa
610.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19