미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg41/serie765/0765-1202_0100_0999-0962.prj},{NB=765-1202/100-000},{BESTNR=765-1202/100-000},{BEZEICHNUNG=16-Kanal-Digitalein-/-ausgang},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=30.00},{BREITE=60.00},{TIEFE=210.00},{FARBE=silberfarben},{GEWICHT=610.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-27-92-19},{ECLASS81=27-27-92-19},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/765-1202_100-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/765-1202_100-000},{FILENAME=765-1202_100-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
765-1202/100-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
765-1202/100-000 - 16-channel digital input/output, EtherCAT, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
Bill of material
765-1202/100-000
BESTNR
Item-No.
765-1202/100-000
BEZEICHNUNG
Description
16-channel digital input/output
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
30.00
mm
BREITE
Width
60.00
mm
TIEFE
Depth
210.00
mm
FARBE
Color
silver-colored
GEWICHT
Weight
610.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19