??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
765-1103/100-000
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-1103/100-000 - Salida digital, 16 canales, Profinet, 24 V DC / 2,0 A, Conexión 8 x M12, WideLine
Lista de materiales
765-1103/100-000
BESTNR
Item-No.
765-1103/100-000
BEZEICHNUNG
Designación
Salida digital, 16 canales
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
30.00 mm
BREITE
Ancho
60.00 mm
TIEFE
Profundidad
210.00 mm
FARBE
Color
colores plateados
GEWICHT
Peso
610.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19