??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2052-317
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2052-317 - 2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Betätigungsöffnung, 1 mm², mit Prüföffnung, seitliche und mittige Beschriftung, mit Rastfuß, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2052-317
BESTNR
Bestell-Nr.
2052-317
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, 2.5 mm², grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
HOEHE
Höhe
29.95 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
35.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
4.186 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06