미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg36/serie2216/2216-7114_0999-0962.prj},{NB=2216-7114},{BESTNR=2216-7114},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-N-Trennklemme, 16 mm², 69 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 16},{QUERSCHNITT2=20 - 6},{ABISOLIERLAENGE=18 -20},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=76},{HOEHE=69.40},{BREITE=12.00},{TIEFE=38.10},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{GEWICHT=25.500},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=},{ECLASS81=},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2216-7114},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2216-7114}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2216-7114
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2216-7114 - 1-conductor N-disconnect terminal block, 16 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2216-7114
BESTNR
Item-No.
2216-7114
BEZEICHNUNG
Description
1-conductor N-disconnect terminal block, 16 mm², 69 A, blue
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 16
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 6
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
18 -20
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
76
A
HOEHE
Height
69.40
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
38.10
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
blue
GEWICHT
Weight
25.500
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1