??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2206-8031/000-053
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2206-8031/000-053 - Złączka rozgałęźna, z przyciskiem, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2206-8031/000-053
BESTNR
Nr zamówienia.
2206-8031/000-053
AAU733
Description
Złączka rozgałęźna, 6 mm², 41 A, ciemnoszary-żółty
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
6.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.25 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 2.5 mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.25 - 2.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
0.75 - 2.5 mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
7
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
9.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
BAA018
Length
73.80 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
ciemnoszary-żółty
GEWICHT
masa
16.272 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
AAB500
prąd znamionowy
41.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4066966257250
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2206-8031/000-053
AAW338
Manufacturer product designation
Złączka rozgałęźna
AAU734
Manufacturer product description
Złączka rozgałęźna, z przyciskiem, 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.50 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
2.50 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.75 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
7
AAP530
Number of levels
1
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
Push In connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push In connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
BAD774
Closing plate required
Nein
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2206-8031/000-053
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
1.311 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
41.000 A
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
14
ABISOMIN
min. Strip length
9.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
11.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block