??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2205-7641
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2205-7641 - złączka instalacyjna piętrowa, z przyciskami, 4 mm², z łącznikiem suwakowym N, NT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2205-7641
BESTNR
Nr zamówienia.
2205-7641
AAU733
Description
złączka instalacyjna piętrowa, 4 mm², 31 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
4.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.5 - 6 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
1.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.5 - 6 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
1.5 - 6 mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
AAP638
Number of potentials
3
BAC137
Width of spacing
6.20 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
45.60 mm
BAA018
Length
123.50 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAC469
Basic color
szara
GEWICHT
masa
31.454 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
AAB500
prąd znamionowy
31.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4055144068375
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2205-7641
AAW338
Manufacturer product designation
złączka instalacyjna piętrowa
AAU734
Manufacturer product description
złączka instalacyjna piętrowa, z przyciskami, 4 mm², z łącznikiem suwakowym N, NT/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6.00 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.50 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
6.00 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.50 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
6.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6.00 mm²
BAD399
N insulation slide present
Ja
BAD563
N function possible
Ja
BAD569
PE function possible
Ja
BAC034
Type of electrical connection 1
Push In connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push In connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2205-7641
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
1.922 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
31.000 A
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
20
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
10
ABISOMIN
min. Strip length
11.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
13.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00326, E00226, E00325