??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2202-7111
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-7111 - Morsetto di sezionamento della distribuzione di potenza per 1 conduttore, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2202-7111
BESTNR
Codice art.
2202-7111
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
HOEHE
Altezza
37.70 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
56.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
8.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38