??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2202-1981/1000-413_HI
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-1981/1000-413 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, pour fusibles plats mini automobile, avec ouverture de test, avec poussoir, avec affichage de défaut par LED, 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-1981/1000-413_HI
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à fusible pour 2 conducteurs, 2.5 mm², 10 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
HOEHE
Hauteur
72.90 mm
BREITE
Largeur
5.20 mm
TIEFE
Profondeur
32.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
9.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16