??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2202-1761_HI
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-1761 - Morsetto di base per 3 conduttori, con pulsante, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2202-1761_HI
BESTNR
Codice art.
2202-1761
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto di base per 3 conduttori, 2.5 mm², 16 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
HOEHE
Altezza
76.80 mm
BREITE
Larghezza
5.20 mm
TIEFE
Profondita
32.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
8.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27