??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2070-453/998-406
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2070-453/998-406 - SMD-Trough-Board-Klemme 3-polig ohne Deckel
Stückliste
2070-453/998-406
BESTNR
Bestell-Nr.
2070-453/998-406
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8.5 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
9 A
RM
Rastermaß
6.50 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
7.45 mm
BREITE
Breite
18.30 mm
TIEFE
Tiefe
22.20 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
1.810 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06