??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2070-452/998-406
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2070-452/998-406 - Through-Board SMD-Terminal Block 2-pole without cover plate
Lista de materiales
2070-452/998-406
BESTNR
Item-No.
2070-452/998-406
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8.5 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
9 A
RM
Paso
6.50 mm
P
Número de polos
2
HOEHE
Altura
7.45 mm
BREITE
Ancho
11.80 mm
TIEFE
Profundidad
22.20 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
1.959 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06