??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2061-1601/998-404
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2061-1601/998-404 - SMD terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 6 mm / 0.236 in 1-pole
Lista materiałowa
2061-1601/998-404
BESTNR
Nr zamówienia.
2061-1601/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
7 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
18 A
RM
raster
6.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
5.60 mm
BREITE
szerokość
5.70 mm
TIEFE
głębokość
15.20 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
1.142 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06