미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg33/serie2061/2061-1601_0999-0962.prj},{NB=2061-1601/998-404},{BESTNR=2061-1601/998-404},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5},{QUERSCHNITT2=20 - 16},{ABISOLIERLAENGE=7 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=18},{RM=6.00},{P=1},{HOEHE=5.60},{BREITE=5.70},{TIEFE=15.20},{FARBE=weiß},{GEWICHT=1.142},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.3 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2061-1601_998-404},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2061-1601_998-404}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2061-1601/998-404
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2061-1601/998-404 - SMD terminal block with push-buttons in tape-and-reel packing Pin spacing 6 mm / 0.236 in 1-pole
Bill of material
2061-1601/998-404
BESTNR
Item-No.
2061-1601/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
7 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
18
A
RM
Pin Spacing
6.00
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
5.60
mm
BREITE
Width
5.70
mm
TIEFE
Depth
15.20
mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
1.142
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06