미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg33/serie2061/2061-0903_0999-0962.prj},{NB=2061-903},{BESTNR=2061-903},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=9},{RM=6.00},{P=3},{HOEHE=30.00},{BREITE=17.40},{TIEFE=4.00},{FARBE=weiß},{GEWICHT=0.850},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-92-14},{ECLASS81=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2061-903},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2061-903}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2061-903
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2061-903 - Board-to-Board Link Pin spacing 6 mm 3-pole Length 30 mm
Bill of material
2061-903
BESTNR
Item-No.
2061-903
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9
A
RM
Pin Spacing
6.00
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
30.00
mm
BREITE
Width
17.40
mm
TIEFE
Depth
4.00
mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
0.850
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14