??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
855-4101/250-001
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-4101/250-001 - przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem, znamionowy prąd pierwotny 250 A, znamionowy prąd wtórny 1 A, moc znamionowa 0,2 VA, klasa dokładności 1, długość przewodu 3 m
Lista materiałowa
855-4101/250-001
BESTNR
Nr zamówienia.
855-4101/250-001
BEZEICHNUNG
Description
przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 mm²
PRIMAER
Primary rated current
250 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1 A
LEISTUNG
Rated power
0.20 VA
KLASSE
Accuracy class
1.0
HOEHE
wysokość
67.00 mm
BREITE
szerokość
49.00 mm
TIEFE
głębokość
44.50 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
412.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02