미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg29/serie855/0855-4101_0250-0001.prj},{NB=855-4101/250-001},{BESTNR=855-4101/250-001},{BEZEICHNUNG=Kabelumbau-Stromwandler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5},{PRIMAER=250},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=1.0},{HOEHE=67.00},{BREITE=49.00},{TIEFE=44.50},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=412.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-4101/250-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-4101/250-001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
855-4101/250-001
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
855-4101/250-001 - Split-core current transformer, Primary rated current: 250 A, Secondary rated current: 1 A, Rated power: 0.2 VA, Accuracy class: 1, Cable length: 3 m
Bill of material
855-4101/250-001
BESTNR
Item-No.
855-4101/250-001
BEZEICHNUNG
Description
Split-core current transformer
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5
mm²
PRIMAER
Primary rated current
250
A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1
A
LEISTUNG
Rated power
0.20
VA
KLASSE
Accuracy class
1.0
HOEHE
Height
67.00
mm
BREITE
Width
49.00
mm
TIEFE
Depth
44.50
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
412.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02