??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
855-3001/100-003
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-3001/100-003 - Kabelumbau-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 100 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA, Genauigkeitsklasse 3, Leitungslänge 3 m
Stückliste
855-3001/100-003
BESTNR
Bestell-Nr.
855-3001/100-003
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Kabelumbau-Stromwandler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 mm²
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
100 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
1 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
0.20 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
3
HOEHE
Höhe
50.40 mm
BREITE
Breite
36.00 mm
TIEFE
Tiefe
35.60 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
240.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02