??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
855-951/250-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
855-951/250-000 - Punto di presa di tensione e corrente fino a 95 mm²
Lista materiale
855-951/250-000
BESTNR
Codice art.
855-951/250-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Punto di presa di tensione e corrente fino a 95 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
PRIMAER
Corrente nominale primaria
250 A
SEKUNDAER
Corrente nominale secondaria
1 A
LEISTUNG
Potenza nominale
0.20 VA
KLASSE
Classe di precisione
0.5
HOEHE
Altezza
73.00 mm
BREITE
Larghezza
25.00 mm
TIEFE
Profondita
58.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
98.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02