미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg29/serie855/0855-0601_1500-0501.prj},{NB=855-601/1500-501},{BESTNR=855-601/1500-501},{BEZEICHNUNG=Aufsteck-Stromwandler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{PRIMAER=1500},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=5.00},{KLASSE=1},{HOEHE=114.85},{BREITE=35.00},{TIEFE=95.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=396.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-601/1500-501},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-601/1500-501},{FILENAME=855-601_1500-501}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
855-601/1500-501
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
855-601/1500-501 - Plug-in current transformer, Primary rated current: 1500 A, Secondary rated current: 1 A, Rated power: 5 VA, Accuracy class: 1
Bill of material
855-601/1500-501
BESTNR
Item-No.
855-601/1500-501
BEZEICHNUNG
Description
Plug-in current transformer
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
PRIMAER
Primary rated current
1500
A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1
A
LEISTUNG
Rated power
5.00
VA
KLASSE
Accuracy class
1
HOEHE
Height
114.85
mm
BREITE
Width
35.00
mm
TIEFE
Depth
95.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
396.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02