??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
855-501/150-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
855-501/150-000 - Prélèvement de courant et de tension jusqu'à 50 mm²
Nomenclature
855-501/150-000
BESTNR
No de produit
855-501/150-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Prélèvement de courant et de tension jusqu'à 50 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
PRIMAER
Courant de référence primaire
150 A
SEKUNDAER
Courant de référence secondaire
1 A
LEISTUNG
Puissance de référence
0.20 VA
KLASSE
Classe de précision
0.5
HOEHE
Hauteur
68.00 mm
BREITE
Largeur
20.00 mm
TIEFE
Profondeur
57.00 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
78.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
FILENAME
Filename
855-501_150-000