??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
762-6203/8000-001
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
762-6203/8000-001 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Visu Panel, Marineausführung
Nomenclature
762-6203/8000-001
BESTNR
No de produit
762-6203/8000-001
BEZEICHNUNG
Désignation
TP600, 7.0, 800x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
167.00 mm
BREITE
Largeur
213.00 mm
TIEFE
Profondeur
58.00 mm
GEWICHT
Poids
982.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
17.8 cm (7.0'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01