??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
762-4305/8000-002
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
762-4305/8000-002 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Control Panel
Nomenclature
762-4305/8000-002
BESTNR
No de produit
762-4305/8000-002
BEZEICHNUNG
Désignation
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
283.00 mm
BREITE
Largeur
420.00 mm
TIEFE
Profondeur
78.00 mm
GEWICHT
Poids
3000.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
39.6 cm (15.9'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01