미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg26/serie2092/2092-3422_0005_0999-0962.prj},{NB=2092-3423/005-000},{BESTNR=2092-3423/005-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=14.40},{BREITE=28.00},{TIEFE=19.50},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5.5 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=2.900},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-3423_005-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-3423_005-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2092-3423/005-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2092-3422/005-000 TO 2092-3425/005-000 - Plug with right angled solder pin and fixing flange pin spacing 7,5 mm / 0.295 in
Bill of material
2092-3423/005-000
BESTNR
Item-No.
2092-3423/005-000
2092-3423/005-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
3
3
HOEHE
Height
14.40
mm
BREITE
Width
28.00
28.00
mm
TIEFE
Depth
19.50
mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5.5 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Weight
2.900
2.900
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02