??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2092-3423/005-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-3422/005-000 a 2092-3425/005-000 - Plug with right angled solder pin and fixing flange pin spacing 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiale
2092-3423/005-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
14.40 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
19.50 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5.5 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02