??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2092-1726
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1722 hasta 2092-1732 - Regleta de pines soldables, 1.4 mm Ø solder pin, acodada, Paso 5 mm
Lista de materiales
2092-1726
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
7.60 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
12.30 mm
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02