??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2092-1726/200-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1722/200-000 bis 2092-1732/200-000 - Lötstiftleiste, Lötstift Ø 1,4 mm, abgewinkelt, Rastermaß 5 mm
Stückliste
2092-1726/200-000
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
7.60 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
12.30 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.6 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02