??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2092-1523/020-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1522/020-000 à 2092-1526/020-000 - Male connector with snap-in mounting feet Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1523/020-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
18.20 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
30.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06