??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2092-1423/205-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1422/205-000 aż do 2092-1405/205-000 - THR-Plug with right angled solder pin and fixing flange pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1423/205-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
14.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
19.50 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02