??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
757-265/000-010
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-265/000-010 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec indice de protection IP 67 6 pôles 5 pôles Câble de raccordement, 10 m
Nomenclature
757-265/000-010
BESTNR
No de produit
757-265/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
26.00 mm
BREITE
Largeur
60.00 mm
TIEFE
Profondeur
123.00 mm
GEWICHT
Poids
1632.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
6-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19