??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2016-7792
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2016-7792 - Piastra terminale e intermedia spessore, 1 mm
Lista materiale
2016-7792
BESTNR
Codice art.
2016-7792
AAU733
Designazione
Piastra terminale e intermedia, arancione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
HOEHE
Altezza
41.70 mm
BAE496
spessore
1.00 mm
LAENGE
Lunghezza
98.10 mm
BAA351
Colore
arancione
GEWICHT
Peso
3.500 g
WERKSTOFF
Materiale isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4045454708535
AAD931
Numero di dogana
85389099990
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2016-7792
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra terminale e intermedia
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale e intermedia spessore, 1 mm
AAB422
progettato come piastra intermedia
Si
AAM355
tipo di piastra terminale
Si
BAD581
scatto presente (S/N)
Si
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2016-7792