??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2007-8821/045-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2007-8821/045-000 - 2-conductor disconnect/test terminal block with touch-proof test sockets violet for test plug 4 mm Ø
Lista materiałowa
2007-8821/045-000
BESTNR
Nr zamówienia.
2007-8821/045-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 -15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
30 A
HOEHE
wysokość
65.30 mm
BREITE
szerokość
8.00 mm
TIEFE
głębokość
99.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
27.750 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-26