미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg22/serie2006/2006-1661_0999-0962.prj},{NB=2006-1661_HI},{BESTNR=2006-1661},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=30},{HOEHE=37.90},{BREITE=7.50},{TIEFE=96.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=17.935},{ECLASS71=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2006-1661},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2006-1661}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2006-1661
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2006-1661 - 2-conductor carrier terminal block, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2006-1661
BESTNR
Item-No.
2006-1661
2006-1661
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (10)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15
mm
SPANNUNG
Measured voltage
800
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
30
A
HOEHE
Height
37.90
mm
BREITE
Width
7.50
mm
TIEFE
Depth
96.30
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
Color
grau
grau
GEWICHT
Weight
17.935
17.935
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20