??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2004-1311/1000-400
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-1311/1000-401 - 3-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N5408
Stückliste
2004-1311/1000-400
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 (6) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 13 mm
STROM
Strom
2 A
HOEHE
Höhe
33.00 mm
BREITE
Breite
6.20 mm
TIEFE
Tiefe
66.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27