??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2003-6693
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2003-6693 - Placa final e intermedia, espesor 1 mm, solamente para la utilización con portafusibles
Lista de materiales
2003-6693
BESTNR
Código de Artículo
2003-6693
AAU733
Designación
Placa final e intermedia, naranja
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
44.20 mm
BAE496
Espesor
1.00 mm
LAENGE
Longitud
109.15 mm
BAA351
Color
naranja
GEWICHT
Peso
4.190 g
WERKSTOFF
Material aislante
Poliamida
AAO663
GTIN
4050821793489
AAD931
Número de Aduanas
85389099990
URSPRUNG
País de origen
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nombre del fabricante
WAGO
AAO676
Número de artículo del fabricante
2003-6693
AAW338
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
AAU734
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia, espesor 1 mm, solamente para la utilización con portafusibles
AAB422
diseñado como placa intermedia
Si
AAM355
tipo de placa final
Si
BAD581
Encajable (sí/no)
Si
BAC140
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
AAQ326
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2003-6693