??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2002-3211/1000-676
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-3211/1000-676 - Dreistock-Diodenklemme Mittenbeschriftung mit Diode 1 N 4007
Stückliste
2002-3211/1000-676
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
STROM
Strom
0.500 A
HOEHE
Höhe
69.50 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
93.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
6
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
17.580 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27