??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2002-2941
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2941 - Double-deck carrier terminal block with pivoting knife disconnect Upper-deck base
Nomenclature
2002-2941
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
Hauteur
47.50 mm
BREITE
Largeur
5.20 mm
TIEFE
Profondeur
108.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
4
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
16.366 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20